Robohand Pinces
Destaco’s RP-5 Series of miniature, double wedge parallel grippers are designed for high gripforce with a lightweight body.

RP-5

Cette pince 2 mors parallèles est la plus répandue dans l'industrie. Mûe par une double noix (conception brevetée), cette pince robuste delivre une grande force de serrage au regard de la taille. Chaque modèle existe en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.16
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 40.0
Force de serrage (lbf) 35.0
Alesage cylindre (in) 0.75
Poids (lb) 0.18
Longueur doigts maxi (in) 3.0
Répétabilité (+-in) 0.0005
Pressure Range (psi) 40-100 psi
accuracy_in_english 0.001
Alesage cylindre (mm) 19.05
Course (mm) 4.1
Force de serrage (N) 156.0
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 178.0
Imperial or Metric Product Impérial
Poids (kg) 0.08
Répétabilité (+-mm) 0.015
Longueur doigts maxi (mm) 76.0
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Synchrone
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RP_Maintenance.pdf
Fonction de produit Solutions de Pince
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0800
Gammes de produits RP_5-10
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Assistance ressorts Optionnel
nombre de mors 2.0
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.1764
Caractéristiques spéciales Forte force d'impact
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.14
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
PublishedDate 1727974491000
Back to Top