Robohand Pinces
Destaco’s RPE Series of electric parallel grippers are designed for semiconductor and life sciences, laboratory applications.

RPE-100M

La RPE est une pince compact efficace du point de vue énergétique pour la manipulation de pièces délicates lors d'opérations dans des espaces étroits et des salles blanches. Sa petite taille permet à de multiples unités d'être montées ensemble afin de prendre de nombreuses pièces simultanément pour les opérations de ligne d'assemblage.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.16
Force de serrage (lbf) 1.1
Poids (lb) 0.5
Longueur doigts maxi (in) 1.97
Poids (kg) 0.23
accuracy_mm_metric 0.05
Course (mm) 4
Répétabilité (+-mm) 0.02
Longueur doigts maxi (mm) 50
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage (N) 5
Gammes de produits DPE/RPE
nombre de mors 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Synchrone
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Fonction de produit Solutions de Pince
Assistance ressorts Non
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
Plage de température standard 5° à 50°C (40° à 120°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Salle blanche 100
Tension (VDC) 24
Puissance max (Watts) 40
Salle blanche et lavage 10
Classe de protection IP 54
Type de produit Pince angulaire 2 mors
Back to Top