Robohand Pinces
Destaco’s RPL-3 Series of low profile, parallel grippers are designed for small parts handling and available in 4 sizes.

RPL-2

Cette pince 2 mors parallèles est idéale pour la préhension de petites pièces. Elle existe en 4 tailles avec une course variant de 6.4mm à 25.4mm et une force variant de 116N à 160N. Disponible en version synchronisé ou pas
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 3.0
accuracy_in_english 0.002
Alesage cylindre (in) 0.438
Course (in) 0.5
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 5-100 psi
Poids (lb) 0.2
Force de serrage (lbf) 26.0
Course (mm) 12.7
Poids (kg) 0.09
Imperial or Metric Product Impérial
Force de serrage (N) 116.0
Alesage cylindre (mm) 11.1252
Longueur doigts maxi (mm) 76.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
nombre de mors 2.0
Fonction de produit Solutions de Pince
PublishedDate 1673642716000
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPL_Maintenance.pdf
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Caractéristiques spéciales Application basse pression
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0900
Mouvement mors Non synchrone disponible
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.13
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Gammes de produits RPL/RPLC
Accessoires de produit
OSMK-008
Kit de montage de capteur
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-004
Vanne à sécurité intégrée (métrique)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-010V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OFSV-001
Vanne à sécurité intégrée (impérial)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-010
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top