Robohand Pinces
Destaco’s RPM-1M Series of micro parallel grippers feature 2 jaw precision and are suited for small and delicate parts.

RPM-1M

Pince de précision miniature 2 mors parallèles convenant pour la prise de pièces petites et délicates. Elle existe en 3 tailles avec des courses de 3.2mm à 6.3mm et une force de serrage de 36N
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.13
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Force de serrage (lbf) 8.0
Longueur doigts maxi (in) 1.5
Poids (lb) 0.16
Répétabilité (+-in) 0.001
Alesage cylindre (in) 0.39
Force de serrage (N) 36.0
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 38.0
accuracy_mm_metric 0.05
Course (mm) 3.2
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 10
Poids (kg) 0.02
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0200
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
PublishedDate 1675199787000
Fonction de produit Solutions de Pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPM_Maintenance.pdf
nombre de mors 2.0
Caractéristiques spéciales Miniature
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits RPM/RPMC
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.16
Back to Top