Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RPM-3M
RPM-3M
Pince de précision miniature 2 mors parallèles convenant pour la prise de pièces petites et délicates. Elle existe en 3 tailles avec des courses de 3.2mm à 6.3mm et une force de serrage de 36N
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
0.25
Longueur doigts maxi (in)
1.5
Force de serrage (lbf)
8.0
Répétabilité (+-in)
0.001
Poids (lb)
0.32
Pressure Range (psi)
40-100 psi
Alesage cylindre (in)
0.39
accuracy_mm_metric
0.05
Poids (kg)
0.03
Imperial or Metric Product
Métrique
Course (mm)
6.3
Longueur doigts maxi (mm)
38.0
Alesage cylindre (mm)
10
Répétabilité (+-mm)
0.03
Force de serrage (N)
36.0
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.1
PublishedDate
1675199966000
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Gammes de produits
RPM/RPMC
PRODUCT_WEIGHT_LBS
0.32
Caractéristiques spéciales
Miniature
Télécharger le manuel de maintenance
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPM_Maintenance.pdf
Type de produit
Pinces parallèles 2 mors
nombre de mors
2.0
PRODUCT_WEIGHT_KG
0.0300
Plage de température Viton
-30° à 120°C (-20° à 250°F)
283-HTS_TARIFF_CODE
84799080
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Fonction de produit
Solutions de Pince
Back to Top