Robohand Pinces
Destaco’s RPMC-3M Series of parallel grippers for clean rooms feature 2 jaw precision and are suited for small or delicate parts.

RPMC-3M

Concues pour des salles blanches classe 10, ces pinces miniatures 2 mors parallèles conviennent pour saisir des petites pièces fragiles. Elles sont disponibles en 3 tailles avec des courses de 3.2 à 6.3mm pour une force de 36N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 1.5
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Force de serrage (lbf) 8.0
Alesage cylindre (in) 0.39
Course (in) 0.25
Répétabilité (+-in) 0.001
Poids (lb) 0.32
Course (mm) 6.3
Longueur doigts maxi (mm) 38.0
Imperial or Metric Product Métrique
Alesage cylindre (mm) 10
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 36.0
Poids (kg) 0.03
accuracy_mm_metric 0.05
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PublishedDate 1675199571000
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Plage de température Viton -30° à 120°C (-20° à 250°F)
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Salle blanche 10
Gammes de produits RPM/RPMC
Caractéristiques spéciales Miniature
nombre de mors 2.0
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RPMC_Maintenance.pdf
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.1
Back to Top