Robohand Pinces
Destaco’s RPW-625-1 Series of 2-jaw, wide body parallel grippers are designed for handling large parts that require long fingers.

RPW-625M-1

Le corps allongé de cette pince 2 mors parallèles permet de prendre de grandes pièces en toute sécurité. L'excellent guidage permet d'utilsation de mors longs. Une étanchéité évite la pollution de la pince par des particules ou autres.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 6.5
Course (in) 2.0
Alesage cylindre (in) 1.63
Longueur doigts maxi (in) 15.0
Répétabilité (+-in) 0.001
Pressure Range (psi) 40-100 psi
Force de serrage (lbf) 240.0
Poids (kg) 2.95
Force de serrage (N) 1068.0
Imperial or Metric Product Métrique
Longueur doigts maxi (mm) 381.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 41.3
Course (mm) 50.8
accuracy_mm_metric 0.08
Gammes de produits RPW
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.52
Caractéristiques spéciales Grande capacité
nombre de mors 2.0
Télécharger le manuel de maintenance /assets/documents/pdf/service_manuals/RPW_Maintenance-3838.pdf
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Mouvement mors Non synchrone disponible
PRODUCT_WEIGHT_LBS 6.5
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
PRODUCT_WEIGHT_KG 2.9500
Back to Top