Préhenseurs

STS0019-NA-2P

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.7
Face décallée (mm) 50
Poids (kg) 0.32
Gabarit de montage 4x9 H7 on 80mm x 40mm
Gammes de produits SpiderGrip Support Extrémité
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit montage de bordure
Back to Top