Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
The TC1-050-M-00 robot plate uses an application specific mounting plate that allows you to add a mounting hole pattern.

TC1-050-M-00

Le changeur côté robot TC1-050-M-00 permet d'intégrer un gabarit de montage spécifique
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge Max (lb) 22.0
Moment Maxi (in-lb) 885.0
Charge max (kg) 10.0
Moment Maxi (Nm) 100.0
Gammes de produits TC1
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1680011520000
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top