Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TCA-25M-25M-150-A
TCA-25M-25M-150-A
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
5.91
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Poids (lb)
0.35
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.16
Longueur (mm)
150
Type de produit
Pièce de serrage en T
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Serrage-T
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Taille tube
25 mm / 25 mm
PublishedDate
1683651347000
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Back to Top