Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TCA-30M-30MD-400-A
TCA-30M-30MD-400-A
Les pinces doubles en T TCA permettent une liaison à angle droit de deux tubes alignés avec un design plat et sont donc des serre-câbles en T idéaux pour les espaces étroits
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
31.5
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 1.18
Poids (lb)
3.41
Diametre tube (in)
1.18
Combinaison de tubes (mm)
30 / 30
Poids (kg)
1.55
Longueur (mm)
800
Diametre tube (mm)
30
Taille tube
30 mm / 30 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Serrage-T
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1683651347000
Type de produit
Pièce de serrage en T
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Steel
Back to Top