TCL-25M-32B-A
TCL-25M-32B-A
Pièces de serrage TCL 32B T avec charnière pour le raccordement à des tubes présentant un raccordement par bille de 32 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
111
Diametre tube (in)
0.98
Poids (lb)
0.32
Charge statique max (Nm)
150
max_static_clamp_load_metric
150
Poids (kg)
0.147
Diametre tube (mm)
25
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1683651332000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Pièce de serrage en T
Taille tube
25 mm
Gammes de produits
Pièce de Serrage en Bille
Matériel
High Strength Aluminum
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top