Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TCLD-40M-20M-45-R-A
TCLD-40M-20M-45-R-A
Pièces de serrage TCL angulaires T pour le raccordement de deux tubes.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (ft lb)
192.0
Poids (lb)
0.51
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.79
Diametre tube (in)
0.79|1.57
max_static_clamp_load_metric
260.0
Charge statique max (Nm)
260.0
Poids (kg)
0.23
Diametre tube (mm)
20|40
Combinaison de tubes (mm)
40 / 20
Taille tube
40 mm / 20 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Type de produit
Pièce de serrage en T angulé
Gammes de produits
Serrage-T
PublishedDate
1683651349000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Forged High Strength Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top