Préhenseurs
Destaco’s TCLD-40M-25M-45-R-A Series of lightweight, angle T-clamps connect two tubes, one straight and one angled.

TCLD-40M-25M-45-R-A

Pièces de serrage TCL angulaires T pour le raccordement de deux tubes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.98|1.57
Poids (lb) 0.45
Charge statique max (ft lb) 192.0
Combinaison de tubes (in) 1.57 / 0.98
max_static_clamp_load_metric 260.0
Combinaison de tubes (mm) 40 / 25
Diametre tube (mm) 25|40
Charge statique max (Nm) 260.0
Poids (kg) 0.21
Gammes de produits Serrage-T
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Pièce de serrage en T angulé
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Taille tube 40 mm / 25 mm
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651349000
Matériel Forged High Strength Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top