Destaco Logo
Default Image

323-R-M-50 - 323-R With 50Mm Longer Hook

Visiter les games produits:

Série 323/331/341

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)30.23
  • Largeur (mm)27.94
  • Longueur (mm)148.55
  • Poids (kg)0.07
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Plage de réglage du crochet (mm)10.7
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires323215-M-50|323104-M
  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Platine323104-M
  • Platine fournieOui
  • Product TypePull-Action Latch Clamp
  • Toggle Lock plusOui
Related Products [FR]