Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)30.23
- Largeur (mm)27.94
- Longueur (mm)198.55
- Poids (kg)0.07
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)1600.0
- Plage de réglage du crochet (mm)10.7
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires323915-M-100|323104-MSS
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Platine323104-MSS
- Platine fournieOui
- Product TypePull-Action Latch Clamp
- Type de crochetErgot en U ajustable (Horizontal)
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir