Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)5.85
- Poids (lb)0.15
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)360.0
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)1.17
- Reglage Max du crochet (in)0.49
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires323915-M-50|323104-MSS
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical