Destaco Logo

334-M-25 - 334 WITH 100mm LONGER HOOK

Visiter les games produits:

Série 324/334/344/374

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)60.20
  • Largeur (mm)39.62
  • Longueur (mm)129.65
  • Poids (kg)0.27
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Capcité Maxi de maintien (N)4450
  • Effort de maintien maximum (N)4450
  • Plage de réglage du crochet (mm)19.3
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires334215-M-25|334101|334-ZB1
  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Platine324901
  • Platine fournieOui
  • Product TypeVertical Pull-Action Latch Clamp
  • Type de crochetErgot en U ajustable (Vertical)
Related Products [FR]