Visiter les games produits:
Série 324/334/344/374Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)64.77
- Largeur (mm)39.62
- Longueur (mm)204.65
- Poids (kg)0.27
Détails techniques
- Capcité Maxi de maintien (N)4450
- Effort de maintien maximum (N)4450
- Plage de réglage du crochet (mm)19.3
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Platine334101
- Platine fournieOui
- Product TypeVertical Pull-Action Latch Clamp
- Toggle Lock plusOui
- Type de crochetErgot en U ajustable (Vertical)
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir