Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)86.11
- Largeur (mm)53.85
- Longueur (mm)196.56
- Poids (kg)0.68
Détails techniques
- Capcité Maxi de maintien (N)8900
- Effort de maintien maximum (N)8900
- Plage de réglage du crochet (mm)31
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires344915-M-50|344901|344-ZB1
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Platine344901
- Platine fournieOui
- Product TypeVertical Pull-Action Latch Clamp
- Type de crochetErgot en U ajustable (Vertical)
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical