Visiter les games produits:
Série 330/351/371/381Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)36.32
- Largeur (mm)42.93
- Longueur (mm)252.65
- Poids (kg)0.11
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)900
- Plage de réglage du crochet (mm)7.4
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Product TypePull-Action Latch Clamp
- Type de crochetErgot en J ajustable
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir