Destaco Logo

351-B-M-25 - 351-B With 25 Mm Long Hook

Visiter les games produits:

Série 330/351/371/381

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)9.80
  • Poids (lb)0.62
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)375
  • Mouvement de dessin avec contrôle du pouce (in)2.75
  • Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)4
  • Reglage Max du crochet (in)0.43
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires351215-M-25
  • Base Mounting StyleNarrow Flange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
Related Products [FR]