Destaco Logo
Default Image

351-M-100 - 351 With 100mm Longer Hook

Visiter les games produits:

Série 330/351/371/381

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)49.28
  • Largeur (mm)14.22
  • Longueur (mm)349.03
  • Poids (kg)0.28

Détails techniques

  • Effort de maintien maximum (N)1670
  • Plage de réglage du crochet (mm)12.4
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires351215-M-100
  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
  • Product TypePull-Action Latch Clamp
  • Type de crochetErgot en J ajustable
Related Products [FR]