Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)46.48
- Largeur (mm)49.02
- Longueur (mm)274.03
- Poids (kg)0.28
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)2000
- Plage de réglage du crochet (mm)12.4
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires351915-M-50
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Product TypePull-Action Latch Clamp
- Type de crochetErgot en J ajustable
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir