Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)13.72
- Poids (lb)1.87
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)750
- Mouvement de dessin avec contrôle du pouce (in)4.18
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)5.38
- Reglage Max du crochet (in)0.81
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires371915-M-25
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical