Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)65.53
- Largeur (mm)66.80
- Longueur (mm)327.01
- Poids (kg)0.69
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)3340
- Plage de réglage du crochet (mm)23.9
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires371915-M-25
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Product TypePull-Action Latch Clamp
- Type de crochetErgot en J ajustable
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical