Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)17.39
- Poids (lb)2.56
Détails techniques
- Effort de maintien (lbf)1000
- Mouvement de dessin avec contrôle du pouce (in)4.69
- Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)6.13
- Reglage Max du crochet (in)0.93
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires381215-M-100
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical