Destaco Logo
Default Image

375-BR-M-100 - 375-BR With 100 mm Long Hook

Visiter les games produits:

Série 375

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)14.13
  • Poids (lb)2.62

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)4000
  • Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)3.47
  • Reglage Max du crochet (in)0.69
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Base Mounting StyleWeld-on
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Matériel standardAcier
Related Products [FR]