Destaco Logo

385-RSS-M-25 - 385-RSS With 25mm Longer Hook

Visiter les games produits:

Série 385

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)10.63
  • Poids (lb)3.4
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Effort de maintien (lbf)7500.0
  • Mouvement de dessin sans contrôle du pouce (in)2.31
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Accessoires385915-M-25|385902|385-ZB1
  • Base Mounting StyleFlange
  • Couleur de la poignéeRouge
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
Related Products [FR]