Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)93.22
- Largeur (mm)79.50
- Longueur (mm)295.11
- Poids (kg)1.54
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Effort de maintien maximum (N)33300.0
- Plage de réglage du crochet (mm)36.1
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Accessoires385915-M-50|385902|385-ZB1
- Base Mounting StyleFlange
- Couleur de la poignéeRouge
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Matériel standardAcier inoxydable
- Product TypePull-Action Latch Clamp
- Toggle Lock plusOui
- Type de crochetErgot en U ajustable (Horizontal)
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir