LE CONVOYEUR CAMCO DE DESTACO PERMET D'ÉCONOMISER PLUS DE 25 % SUR LES COÛTS D'UN SYSTÈME DE PLUS DE 9 STATIONS

Brand Pillar: Précis

Industry: Automobile/transports

Product Lines: Convoyeurs à maillons de précision, Entraînements à index rotatif

Related Product(s):
Destaco News & Events Image

DÉFI

Indexer un chariot à roulettes portant des pièces pesant un total de 200 livres sur 54 pouces toutes les 15 secondes. Le client utilise actuellement des véhicules guidés automatisés et recherche une solution plus rentable.

SOLUTION

DESTACO a proposé un convoyeur de style carrousel de liaison de précision à haute résistance CAMCO de 9 pouces, avec une distance centrale de 144 pouces, piloté par un indexeur CAMCO 1301RD pour indexer 6 liaisons à la fois. Ce convoyeur est entraîné par un moteur à engrenages 2HP SEW DRN90L4. L’ensemble du système a été monté sur un cadre de base en acier soudé.

RÉSULTATS

 

Le client dispose d’une solution qui déplacera un total de 1 800 livres de pièces et de chariots sur 9 stations pour une économie système de plus de 25 %.

Back to Top