Brand Pillar: Précis
Industry: Biens de consommation
Product Lines: Pinces
Un client de Destaco spécialisé en biens de consommation avait besoin de manipuler des panneaux en bois lourds et volumineux dans son entrepôt de stockage, de déplacer les panneaux d’une position horizontale à une position verticale, et de les placer dans des racks spécifiques ou de les extraire de ces derniers. L’application nécessitait de déplacer et de positionner efficacement les panneaux avec leur cellule robotisée, sans endommager la surface de chaque panneau.
Les ingénieurs de Destaco savaient lors de la conception de la solution que le modèle de préhenseur choisi devait être léger, avec une force mécanique et une préhension solide, facile à entretenir et être en stock pour répondre aux exigences de livraison du client.
Le préhenseur à 2 mors parallèles de Destaco, modèle CP5-RE-Q, a été conçu dans un système comprenant 16 pinces montées sur un bras robotisé étendu dans des positions stratégiques pour saisir efficacement les panneaux d’un mouvement rapide, sans les endommager.
Le client était extrêmement satisfait de la conception de Destaco, qui permettait de ramasser et de placer efficacement les panneaux lourds et volumineux sans laisser de marques ni endommager les panneaux. La productivité a considérablement augmenté et les coûts dus aux dégâts ont été réduits et sont maintenant minimes.