SUPPORT DE DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ EN PLASTIQUE POUR UNE DÉTECTION PRÉCISE DES PIÈCES

Brand Pillar: Perspicace

Industry: Automobile/transports

Product Lines: Effecteurs finaux, Outillage léger

Related Product(s): Outillage léger Accelerate
Destaco News & Events Image

DÉFI

Notre client, un fabricant de panneaux de carrosserie automobile, utilise désormais des panneaux de carrosserie en acier et en aluminium sur la même ligne de presse.  Grâce à ce processus, le détecteur de proximité qui communique avec les commandes du robot détecte quand une autre pièce est disponible pour être récupérée et transférée.   Notre client s’est rendu compte qu’à cause de la sensibilité à l’aluminium beaucoup plus élevée des nouveaux détecteurs de proximité de haute technologie, il recevait désormais de faux positifs sur la disponibilité des pièces car les détecteurs détectaient les supports en aluminium et non les pièces à transférer.

SOLUTION

DESTACO a développé un support de détecteur de proximité en plastique, permettant au détecteur de proximité de détecter avec précision la prochaine pièce disponible.  Le support de détecteur de proximité en plastique DESTACO Accelerate® est fabriqué à partir d’un matériau en nylon renforcé au verre léger et ultra-résistant.  Il est capable de résister aux forces engendrées par le montage du détecteur et le déplacement sur un robot à des vitesses d’accélération et de décélération élevées.  Cette solution personnalisable est la seule de ce type pouvant être utilisée à la fois avec les capteurs destinés aux panneaux métalliques en acier et ceux destinés à l’aluminium.

RÉSULTATS

Le support de détecteur de proximité en plastique DESTACO Accelerate® permet aux lignes de presse de fonctionner de manière homogène avec une efficacité optimale, quel que soit le matériau manipulé.

DESTACO a développé trois tailles : proximité carrée de 40 mm, proximité ronde de 18 mm et proximité ronde de 30 mm. Le support est conçu d’après une norme industrielle et dispose d’un embout de 19 mm à changement rapide pour s’adapter à toutes les marques de bras pivotants.  Vous pouvez également utiliser les supports à bille encliquetables DESTACO proposés dans les diamètres de bille 28,5 mm et 32 mm.

 

Back to Top