Le positionnement précis et répétable des pièces dans les applications d’assemblage ou d’usinage exige les plus hauts niveaux de précision. C’est à ce niveau que les pinces de précision jouent un rôle essentiel dans l’optimisation des opérations de l’utilisateur. La clé pour atteindre un positionnement extrêmement précis des pièces réside dans l’utilisation de pinces de précision. En effet, les pinces de précision présentent un excellent parallélisme entre le corps et les mors du préhenseur, sans jeu latéral qui pourrait nuire à la reproductibilité. Les pinces de précision sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et des tolérances d’usinage serrées, ce qui permet d’obtenir une répétabilité exceptionnelle au-delà de 5 millions de cycles de fonctionnement. De plus, toutes les formes de pinces, qu’elles soient parallèles, angulaires, pneumatiques ou électriques, doivent être dimensionnées correctement en fonction du poids de la pièce, de la pression d’air et de la longueur du doigt du préhenseur. Dans l’idéal, la pince ne devrait être ni trop grande ni trop petite, bien qu’une pince trop grande puisse accroître la sécurité dans certaines applications.
Contactez nos experts dès aujourd’hui, consultez notre aperçu des pinces parallèles de précision , ou découvrez nos pinces de précision ci-dessous :