Serrages verticaux ou horizontaux

DESTACO propose des serrages à poignée verticale et horizontale, chacune adaptée à des applications spécifiques et à des contraintes d'espace de travail. Comprendre la différence entre ces deux types de pinces peut vous aider à choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. Voici un aperçu des principales différences :

Serrages à poignée verticale

  • Position de la poignée: lorsqu'elle est activée, la poignée d'une pince à bascule verticale reste verticale. Cette conception est avantageuse dans les espaces où l’espace horizontal est limité mais où l’espace vertical est facilement disponible.
  • Direction de serrage: La force appliquée est généralement vers le bas, ce qui est pratique lorsque la pièce doit être pressée contre une surface ou une base de luminaire.
  • Visibilité et accessibilité: avec la poignée en position verticale, il peut être plus facile d'accéder à la pièce à usiner sans que la poignée ne gêne, en particulier dans les configurations plus encombrées.

Applications courantes

  • Idéal pour les opérations d’assemblage où les pièces doivent être accessibles fréquemment et rapidement.
  • Convient aux applications nécessitant que la pince et la poignée restent à l'écart du plan horizontal.
Vertical_and_Horizontal_Hold_Down_Clamp_Group

Serrages à poignée horizontale

  • Position de la poignée: Dans ces pinces, la poignée repose horizontalement lorsque la pince est engagée. Cette conception peut être particulièrement utile dans les environnements où l’espace vertical est limité ou où la hauteur libre est un problème.
  • Direction de serrage: similaire aux pinces verticales dans l'application de la force de serrage vers le bas, mais l'orientation de la poignée peut affecter la façon dont la force est appliquée et gérée.
  • Conception compacte: en règle générale, les pinces à bascule horizontales sont plus compactes et peuvent s'adapter à des espaces plus restreints sans obstruer l'accès ou le mouvement autour de la pince.

Applications courantes

  • Utilisé là où l'espace aérien est restreint, comme sous les armoires ou dans les machines étroitement emballées.
  • Favorisé dans les applications où un mouvement vertical de la poignée interférerait avec les éléments opérationnels ou d'autres équipements.

Choisir entre les pinces à bascule verticales et horizontales

Le choix entre les serrages à poignée verticale et horizontale dépend généralement de :

  • Contraintes d'espace: choisissez selon que l'espace horizontal ou vertical est plus restreint dans votre espace de travail.
  • Ergonomie et fonctionnement: réfléchissez à la manière dont les opérateurs interagiront avec la pince. Si un mouvement vertical est plus ergonomique dans votre configuration, optez pour un serrage à poignée verticale et vice versa.
  • Application: Pensez au processus et à la manière dont le produit ou le matériau est manipulé. La conception de chaque type peut mieux répondre aux besoins ou préférences opérationnels spécifiques.

Les deux styles de serrages offrent une durabilité et une fonctionnalité similaires, avec des variations principalement concernant l'ergonomie et l'orientation spatiale de leurs poignées. L'évaluation des exigences spécifiques de votre application et de la disposition de votre espace de travail vous guidera dans la sélection du type de pince DESTACO le plus approprié.

Back to Top