OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-SGM-ASSY-BT-FR

L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 4.38
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 1.986
Diametre tube (mm) 30
PublishedDate 1721218561000
Gammes de produits Outil de Presse
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
WEB_STATUS false
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Outil de presse
DistributorGroup End Effectors
Back to Top