OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-SGM-ASSY-RRC

L'outil divisé SGM représente une alternative à l'outil de presse à ventouses. Chaque bras de l'outil est codé et a une interface pour l'air comprimé et l'électricité.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.18
Poids (lb) 8.0
Diametre tube (mm) 30
Poids (kg) 3.629
Gammes de produits Outil de Presse
Fonction de produit Outillage Robotique
WEB_STATUS false
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 30 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Type de produit Outil de presse
PublishedDate 1721218937000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top