OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Outillage robotique (fonction)
Section de l’outillage léger Accelerate (Gamme)
Montages de pinces d’outillage légers (série)
GT-BGA-A
GT-BGA-A
Les adaptateurs de pince GT sont utilisés pour le montage de pinces se serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.38
Poids (kg)
0.17
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Embout
32B
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1683651329000
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Type de produit
Adaptateur de pince
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage de Pince
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage (Sensor Port)
84A2/84A3
Back to Top