OUTILS LÉGERS POUR EFFECTEURS TERMINAUX
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
Outillage robotique (fonction)
Section de l’outillage léger Accelerate (Gamme)
Outillage léger Outillage inférieur (Série)
CPI-SGM-TH-USR-AL
CPI-SGM-TH-USR-AL
Le logement et la plaque CPI-SGM-TH sont utilisés pour le montage de stations de dépose.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.48
Charge statique max (ft lb)
111.0
Charge statique max (Nm)
150.0
Poids (kg)
0.67
max_static_clamp_load_metric
150.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Type de produit
Récepteur de nid d'abeille
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Gammes de produits
Fixations Pour Pince d’outillage Légères
cad_part_name
CPI-SGM-TH-USR-AL
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top