Small Payload Robot Tooling

Destaco’s VC-B Series of micro, round bellows vacuum cups are used for general purpose applications on moderately flat, dry surfaces.

360-VP-3

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

ARV® - le venturi à libération automatique original et breveté offre aux utilisateurs le vide et le soufflage les plus rapides de l’industrie avec un fonctionnement à une seule ligne, un soufflage intégré et un silencieux d’échappement intégré. La pince à vide ARV se monte directement sur tous les robots ISO 9409-50 de 10 kg. Un capteur de vide en option garantit que la pièce est correctement saisie par la pince à vide ARV.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit
Fonction de produit Outillage Robotique
Utilisé avec Modele/Gamme Vacuum Grippers|Microtooling
PublishedDate 1704205740000
Connecteur 3 Pin Pico 8mm
Détecteurs inclus PNP
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Plage de pression nominale du vide 0 to -29.5 inHG [0 to 100 kPa]
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Micro soufflet
DistributorGroup End Effectors
Back to Top