Small Payload Robot Tooling

Destaco’s VC-B Series of micro, round bellows vacuum cups are used for general purpose applications on moderately flat, dry surfaces.

360-VP-3

VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

ARV® - der patentierte Auto-Release Vakuumerzeuger bietet Anwendern schnelle Vakuumerzeugung mit nur einer Druckluftleitung, integriertem Abblasen und eingebautem Schalldämpfer. Der ARV-Vakuumgreifer kann direkt an alle 10kg-Roboter mit ISO 9409-1-50-4-M6 Flansch montiert werden. Ein optionaler Vakuumsensor stellt sicher, dass das Teil vom ARV-Vakuumgreifer richtig gegriffen wird.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
Produktfunktion Robotertooling
Abfragbar PNP
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Wird verwendet bei Modell/Serie Vacuum Grippers|Microtooling
Anschluss 3 Pin Pico 8mm
Vakuum-Nenndruckbereich 0 to -29.5 inHG [0 to 100 kPa]
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1704205740000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Micro Balgsauger
Back to Top