Small Payload Robot Tooling

Destaco’s VC-BM Series of micro, round multi-bellows vacuum cups are used on dry, angled, curved, and bumpy surfaces.

VC-BM50N-18M

Les ventouses à soufflets multiples s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches inclinées, courbées, bosselées

ARV® - le venturi à libération automatique original et breveté offre aux utilisateurs le vide et le soufflage les plus rapides de l’industrie avec un fonctionnement à une seule ligne, un soufflage intégré et un silencieux d’échappement intégré. La pince à vide ARV se monte directement sur tous les robots ISO 9409-50 de 10 kg. Un capteur de vide en option garantit que la pièce est correctement saisie par la pince à vide ARV.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.15
Taille chapeau 1.97 in
Charge Max (lb) 9.63
Diametre (in) 1.97
Poids (oz) 1.05
Charge max (kg) 4.37
Poids (kg) 32.7
Poids (g) 32.7
Taille chapeau 50 mm
Diametre (mm) 50.0
Montage 1/8 G femelle
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
PublishedDate 1680011538000
Forme Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 9.63
Distributor Group - FR Prehenseurs
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-BM50N-18M.STEP
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Nitrile
Durometre A50 (noir)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 4.37
Type de produit Micro soufflet multiples
DistributorGroup End Effectors
Utilisé avec Modele/Gamme CPI-VSA-ARVS-5-U18
Back to Top