Small Payload Robot Tooling

DESTACO’s CPI-PAT-10T-14 tubes are used for Micro-Tool Palletizing Solutions.

CPI-PAT-10T-14

PAT Tube alu cloison mince

Les préhenseurs de palettisation MicroTool fournissent une solution de préhenseurs prête à l’emploi réellement personnalisée pour les applications de palettisation, d’emballage et de transfert. Les préhenseurs Micro Tool utilisent la longueur et la largeur d’un carton pour déterminer facilement si une structure en « H » ou « I » convient à l’application. La solution requiert un carton ne dépassant pas un poids de 10 kg. Les tableaux de sélection définissent les kits nécessaires à la construction d’un système complet. Les kits incluent tous les outils et le matériel ainsi que des instructions simples et complètes.

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Epaisseur cloison (in) 0.085
Poids (lb) 0.33
Longueur (in) 14.0
Diametre (in) 1.0
Diametre tube (in) 1.00
Diametre (mm) 25.4
Poids (kg) 0.15
Longueur (mm) 355.6
Diametre tube (mm) 25.4
Epaisseur cloison (mm) 2.16
PublishedDate 1721312966683
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-PAT-10T-14.STEP
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Utilisé avec Modele/Gamme Microtooling
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Tube alu cloison mince
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.00 po
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Back to Top