CHANGEURS D'OUTILS AUTOMATIQUES POUR APPLICATIONS À PLUSIEURS OUTILS ET ROBOTIQUES
CHANGEURS D'OUTILS AUTOMATIQUES POUR APPLICATIONS À PLUSIEURS OUTILS ET ROBOTIQUES
Les changeurs d’outils automatiques Destaco sont parfaits pour les applications flexibles et multi-outils qui n’utilisent qu’un seul robot. Ces produits ont été conçus avec une répétabilité exceptionnelle, une grande rigidité et une capacité de charge qui les rendent idéaux pour toute application robotique. Le préhenseur et la fixation modulaire peuvent être changés automatiquement, rapidement et facilement, pour s’adapter à de nombreux styles de pièces différents dans la même cellule ou la même machine.
Caractéristiques
La vitesse compte - Changez les préhenseurs en quelques secondes à l’aide de la large gamme de changeurs d’outils automatiques ou manuels de DESTACO.
Augmentation de la résistance -Notre mécanisme de verrouillage hautement technique augmente la rigidité et la capacité de charge, rendant les changeurs d’outils DESTACO idéaux pour toute application robotique.
Temps d'arrêt réduit - Ils réduisent considérablement les temps d'arrêt de la machine grâce aux ports d'air et aux connecteurs électriques intégrés qui fournissent une alimentation immédiate à votre système et éliminent la reconnexion manuelle des conduites d'air ou des capteurs.