CHANGEURS D'OUTILS POUR APPLICATIONS À PLUSIEURS OUTILS ET ROBOTIQUES
CHANGEURS D'OUTILS MANUELS
Les changeurs d’outils manuels Destaco, utilisés avec des adaptateurs d’automatisation et bancs de test de presse, vous permettent de commuter rapidement entre divers outillages depréhension modulaire en tirant simplement sur une poignée. Les ports d’air et les connexions électriques intégrés en option alimentent immédiatement votre système en énergie, éliminent les reconnexions manuelles des conduites d’air et des raccordements électriques et réduisent le temps d’arrêt de la machine.
Caractéristiques
La vitesse compte - Changez les préhenseurs en quelques secondes à l’aide de la large gamme de changeurs d’outils automatiques ou manuels de DESTACO.
Augmentation de la résistance -Notre mécanisme de verrouillage hautement technique augmente la rigidité et la capacité de charge, rendant les changeurs d’outils DESTACO idéaux pour toute application robotique.
Temps d'arrêt réduit - Ils réduisent considérablement les temps d'arrêt de la machine grâce aux ports d'air et aux connecteurs électriques intégrés qui fournissent une alimentation immédiate à votre système et éliminent la reconnexion manuelle des conduites d'air ou des capteurs.