PRODUITS POUR PRÉHENSION PAR LE VIDE POUR EFFECTEURS TERMINAUX

Destaco’s VC-F Series of micro, round flatfoot vacuum cups are used on moderately flat to medium contour, dry surfaces.

VC-F50N-18M

Les micro-ventouses plates pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, modérément plates et moyennement profilées

ARV® - le venturi à libération automatique original et breveté offre aux utilisateurs le vide et le soufflage les plus rapides de l’industrie avec un fonctionnement à une seule ligne, un soufflage intégré et un silencieux d’échappement intégré. La pince à vide ARV se monte directement sur tous les robots ISO 9409-50 de 10 kg. Un capteur de vide en option garantit que la pièce est correctement saisie par la pince à vide ARV.

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.69
Taille chapeau 1.97 in
Diametre (in) 2.08
Poids (oz) 0.63
Charge Max (lb) 16.6
Taille chapeau 50 mm
Diametre (mm) 53.1
Poids (g) 19.6
Charge max (kg) 7.54
Poids (kg) 19.6
Utilisé avec Modele/Gamme CPI-VSA-ARVS-5-U18
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Nitrile
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VC-F50N-18M.STEP
Type de produit Micro plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 7.54
Forme Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 16.6
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
PublishedDate 1717095124848
DistributorGroup End Effectors
Durometre A50 (noir)
Montage 1/8 G femelle
Back to Top