Indexeurs rotatifs mécaniques

E Series

INDEXEURS ROTATIFS HAUTE PERFORMANCE À GRANDE CAPACITÉ – SÉRIE E

La série E d’indexeurs grande capacité de CAMCO est idéale pour les applications rotatives de cadran à grande capacité. Ces modèles sont dotés d'un boîtier durable en acier soudé, d'une came de précision avec galets de came préchargés pour une précision maximale et d'une conception à « nervure centrale » préchargée pour une accélération et une décélération en douceur avec un positionnement précis. Cette conception comprend une grande surface de montage de la sortie qui est supportée par un roulement à 4 points de contact qui offre une capacité de poussée et de moment supérieure. Le grand trou traversant central est adapté au montant central stationnaire, aux conduites électriques ainsi qu’aux conduites d’air ou hydrauliques. Le pack complet d’entraînement motorisé avec le réducteur et le variateur de vitesse CA convient à la plupart des applications.

Marchés : Aérospatialeautomobilealiment et emballagebiens de Consommationscience de la vie

precision
strength
Back to Top