INDEXEURS À ENGRENAGE ROULANT CAMCO AVEC SORTIE D’ARBRE OU DE BRIDE – SÉRIES RGD ET RGS
Les entraînements à index à rouleaux CAMCO de la série RGD/RGS sont des unités robustes et polyvalentes qui conviennent à une large variété d’applications. Ces modèles sont disponibles avec une sortie à bride (RGD) ou une sortie d’arbre (RGS) ; les six surfaces sont usinées pour permettre un montage universel. Le trou traversant central en option dans la version à bride facilite le passage des conduites électriques et pneumatiques ainsi que des liaisons mécaniques. Ces séries présentent de courtes périodes de mouvement de l’arbre à cames en raison de la trop grande conception de la came et conviennent parfaitement aux applications de fonctionnement continu ou aux déplacements spéciaux, comme les mouvements d’oscillation.
Marchés : Aérospatiale, automobile,aliment et emballage, biens de Consommation, science de la vie