MANIPULATEURS ROTATIFS AVEC INDEXAGE OU OSCILLATION - SÉRIE 300RPP
Le manipulateur de pièces rotatif Cambot® de la série 300RPP de Destaco présente un mouvement standard d'indexation ou d'oscillation, un ensemble d'entraînement CA de 1 hp avec un moteur de service à inverseur, un entraînement à inverseur (jusqu'à 60 cpm) et un réducteur R225 (rapports de 5:1 à 60:1) avec un adaptateur de moteur 56C et un accouplement.
Marchés : Industriel