MODULES ROTATIFS PNEUMATIQUES ROBOHAND – ROTATIFS

RR HD Family

MODULES ROTATIFS PNEUMATIQUES ROBOHAND – ROTATIFS

Les modules rotatifs pneumatiques Robohand (Vérins rotatifs) de Destaco sont disponibles dans de nombreux modèles : Sortie d’arbre ou de bride, précision élevée ou faible, faible ou haute capacité. Certains modèles présentent la disposition d’alésage DirectConnect pour une intégration facile avec d’autres produits Robohand sans plaques d’adaptation ! Dispositifs rotatifs à bride DRF avec DirectConnect pour une intégration facile avec d’autres produits Robohand et pour des applications nécessitant une butée de précision et un jeu nul. Dispositifs rotatifs à sortie d’arbre DRG avec DirectConnect pour des applications où une faible précision, le positionnement de la butée et le jeu sont acceptables. Dispositifs rotatifs RR à capacité légère, moyenne et élevée avec sortie de bride et profil bas pour des applications en espace réduit.

Marchés : Aérospatiale, automobile, nourriture et emballage, industrie, biens de consommation

Applications : Fixation et test, assemblage, usinage CNC, moulage par injection plastique

 

Vue de l'unité :
Back to Top